Danfoss logo
 Pic. P30

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C62-EZ-B, Lemezek száma: 40

111B5050

Max. Üzemi nyomás [bar]: 30, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
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
H1 csatlakozó méreteQB9.2A
H1 csatlakozó típusaAdapter
H2 csatlakozó méreteQB9.2A
H2 csatlakozó típusaAdapter
H3 csatlakozó méreteH5/8A
H3 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
H4 csatlakozó méreteH1"1/8J
H4 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaI
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyagaAISI 316L
Lemezek száma40
LemezmintaZ
Material DescriptionHeat Exchanger C62-EZ-B-40
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]435 psi
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.62
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaL1"1/4R
Q1 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaL1"1/4R
Q2 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaNull
Q3 csatl. típusaNull
Q4 csatl. mérettartományaNull
Q4 csatl. típusaNull
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
TerméktípusMPHE C62-EZ-B
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC62-EZ-B
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg8.72 Kilogramm
Nettó súly8.57 Kilogramm
Folyadékmennyiség25.534 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424239725
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm