Danfoss logo
Pic. P45

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C62L-EZ, Lemezek száma: 66

111B2155

Max. Üzemi nyomás [bar]: 45, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
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
H1 csatlakozó méreteR1/2
H1 csatlakozó típusaR belső menetes csatlakozás
H2 csatlakozó méreteR1/2
H2 csatlakozó típusaR belső menetes csatlakozás
H3 csatlakozó mérete3/8 in
H3 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
H4 csatlakozó méreteNull
H4 csatlakozó típusaNull
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaII
KészülékNull
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyagaAISI 316L
Lemezek száma66
LemezmintaZ
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-66
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]653 psi
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.62
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaG1
Q1 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaG1"1/2
Q2 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaNull
Q3 csatl. típusaNull
Q4 csatl. mérettartományaNull
Q4 csatl. típusaNull
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
TerméktípusMPHE C62L-EZ
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC62L-EZ
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg12.95 Kilogramm
Nettó súly12.8 Kilogramm
Folyadékmennyiség30.694 Köbdeciméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424243821
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm