Danfoss logo
Pic. P45

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C62L-EZ-B, Lemezek száma: 44

111B2088

Max. Üzemi nyomás [bar]: 45, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaII
KészülékNull
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyagaAISI 316L
Lemezek száma44
LemezmintaZ
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-B-44
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]653 psi
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.62
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartománya1"5/8 in
Q1 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q2 csatl. mérettartománya1"5/8 in
Q2 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q3 csatl. mérettartománya5/8 in
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartománya1"1/8 in
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
TerméktípusMPHE C62L-EZ-B
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC62L-EZ-B
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg9.32 Kilogramm
Nettó súly9.17 Kilogramm
Folyadékmennyiség26.725 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424244415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm