Danfoss logo
Pic. P45

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C62L-EZ-J, Lemezek száma: 50

111B8752

Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióElpárologtató
H1 csatlakozó méreteNull
H1 csatlakozó típusaNull
H2 csatlakozó méreteNull
H2 csatlakozó típusaNull
H3 csatlakozó méreteNull
H3 csatlakozó típusaNull
H4 csatlakozó méreteNull
H4 csatlakozó típusaNull
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma50
LemezmintaZ-J
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-J-50
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]711 psi
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.62
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaG1"1/2
Q1 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaG1"1/2
Q2 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH3/8
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH7/8
Q4 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q5 csatl. mérettartományaNull
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaNull
Q6 csatl. típusaNull
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványASCECRNEACUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE C62L-EZ-J
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC62L-EZ-J

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg9.78 Kilogram
Nettó súly9.48 Kilogram
Folyadékmennyiség28.048 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255045113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm