Danfoss logo
Pic. P45

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C62L-EZ-K, Lemezek száma: 94

111B8212

Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
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
H1 csatlakozó méreteG1"1/2
H1 csatlakozó típusaG külső menetes csatlakozás
H2 csatlakozó méreteG1"1/2
H2 csatlakozó típusaG külső menetes csatlakozás
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma94
LemezmintaZ-K
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-K-94
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]711 psi
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.62
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaNull
Q1 csatl. típusaNull
Q2 csatl. mérettartományaNull
Q2 csatl. típusaNull
Q3 csatl. mérettartománya1"1/8
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH1"3/8
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
TanúsítványASCECRNEACUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE C62L-EZ-K
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC62L-EZ-K

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg17.08 Kilogramm
Nettó súly16.08 Kilogramm
Folyadékmennyiség37.436 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255122777
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm