Danfoss logo
Pic. P45

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C62L-EZ-J, Lemezek száma: 60

111B5487

Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
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
H1 csatlakozó méreteH1"3/8H
H1 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
H2 csatlakozó méreteH1"3/8H
H2 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma60
LemezmintaZ-J
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-J-60
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Max. üzemi nyomás [psi]711 psi
Tulajdonság
Érték
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.62
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaNull
Q1 csatl. típusaNull
Q2 csatl. mérettartományaNull
Q2 csatl. típusaNull
Q3 csatl. mérettartományaH3/8A
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH7/8E
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
TanúsítványASCRNPEDRoHSUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE C62L-EZ-J
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC62L-EZ-J
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg11.15 Kilogramm
Nettó súly11 Kilogramm
Folyadékmennyiség10.173 Köbdeciméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162696415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm