Danfoss logo
 Pic. P30

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE H62-CX, Lemezek száma: 68

111H0144

Max. Üzemi nyomás [bar]: 35, Funkció: Kondenzátor, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásHeat pump
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióKondenzátor
H1 csatlakozó méreteL1
H1 csatlakozó típusaG külső menetes csatlakozás
H2 csatlakozó méreteL1
H2 csatlakozó típusaG külső menetes csatlakozás
H3 csatlakozó méreteNull
H3 csatlakozó típusaNull
H4 csatlakozó méreteNull
H4 csatlakozó típusaNull
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma68
LemezmintaX
Material DescriptionHeat Exchanger H62-CX-68
Max. Üzemi nyomás [bar]35.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]508 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.62
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaL1
Q1 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaH1/2
Q2 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH12.2
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH18.2
Q4 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q5 csatl. mérettartományaNull
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaNull
Q6 csatl. típusaNull
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványASCECRNEACUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE H62-CX
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésH62-CX

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg10.94 Kilogramm
Nettó súly11.8 Kilogramm
Folyadékmennyiség32.766 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255103615
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm