Danfoss logo
Pic. P45

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE H62L-CX, Lemezek száma: 100

111B9040

Max. Üzemi nyomás [bar]: 48, Funkció: Kondenzátor, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásHeat pump
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióKondenzátor
H1 csatlakozó méreteG1"1/2
H1 csatlakozó típusaG külső menetes csatlakozás
H2 csatlakozó méreteG1"1/2
H2 csatlakozó típusaG külső menetes csatlakozás
H3 csatlakozó méreteH5/8A
H3 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
H4 csatlakozó méreteH1"1/8J
H4 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaIII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma100
LemezmintaX
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CX-100
Max. Üzemi nyomás [bar]48.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]696 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.62
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaN1/2
Q1 csatl. típusaG belső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaN1/2
Q2 csatl. típusaG belső menetes csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaNull
Q3 csatl. típusaNull
Q4 csatl. mérettartományaNull
Q4 csatl. típusaNull
Q5 csatl. mérettartományaNull
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaNull
Q6 csatl. típusaNull
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványCEEACKRAIAUA
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE H62L-CX
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésH62L-CX

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg17 Kilogramm
Nettó súly16.72 Kilogramm
Folyadékmennyiség39.161 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255014232
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm