Micro Plate heat exchanger, MPHE C62-CX, Number of plates: 54
111B9027
Max. Working Pressure [bar]: 30, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing
111B9027
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A forrasztás anyaga | Copper brazing |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás | Chiller |
| Csomagolási formátum | Single pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | Condenser |
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
| H4 csatlakozó mérete | H7/8E |
| H4 csatlakozó típusa | Solder connection |
| H5 csatl. mérete | Null |
| H5 csatlakozó típusa | Null |
| H6 csatlakozó mérete | Null |
| H6 csatlakozó típusa | Null |
| Hűtőközeg(ek) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Kategória | II |
| Készülék | Stud |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Lemezek száma | 54 |
| Lemezminta | X |
| Material Description | Heat Exchanger C62-CX-54 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 30.0 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás [psi] | 435 psi |
| Megjegyzés a funkcióhoz | Null |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Model No. | 62 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 csatl. mérettartománya | N1E |
| Q1 csatl. típusa | R Internal thread connection |
| Q2 csatl. mérettartománya | N1E |
| Q2 csatl. típusa | R Internal thread connection |
| Q3 csatl. mérettartománya | H5/8A |
| Q3 csatl. típusa | Solder connection |
| Q4 csatl. mérettartománya | Null |
| Q4 csatl. típusa | Null |
| Q5 csatl. mérettartománya | Null |
| Q5 csatl. típusa | Null |
| Q6 csatl. mérettartománya | Null |
| Q6 csatl. típusa | Null |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | CECRNEACKRAIAUAUL |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Micro Plate heat exchanger |
| Terméktípus | MPHE C62-CX |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.] | 200 °C |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.] | -196 °C |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.] | 320 °F |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.] | -390 °F |
| Típusjelölés | C62-CX |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 10.1 Kilogram |
| Nettó súly | 9.91 Kilogram |
| Folyadékmennyiség | 28.18 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255011040 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |