Danfoss logo
 Pic. P30

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE H62-CX, Lemezek száma: 40

111B5347

Max. Üzemi nyomás [bar]: 30, Funkció: Kondenzátor, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásHeat pump
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióKondenzátor
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyagaAISI 316L
Lemezek száma40
LemezmintaX
Material DescriptionHeat Exchanger H62-CX-40
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Max. üzemi nyomás [psi]435 psi
Tulajdonság
Érték
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.62
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaH7/8E
Q1 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaL1R
Q2 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH1/2D
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH3/8A
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
TerméktípusMPHE H62-CX
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésH62-CX
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg8.12 Kilogramm
Nettó súly7.97 Kilogramm
Folyadékmennyiség41.675 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424684242
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm