Danfoss logo
Pic. P45

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE H62L-CX, Lemezek száma: 72

111B5321

Max. Üzemi nyomás [bar]: 48, Funkció: Kondenzátor, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásHeat pump
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióKondenzátor
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyagaAISI 316L
Lemezek száma72
LemezmintaX
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CX-72(I/32)
Max. Üzemi nyomás [bar]48.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]696 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként32 pc
Model no.62
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaK40.6
Q1 csatl. típusaNull
Q2 csatl. mérettartományaK40.6
Q2 csatl. típusaNull
Q3 csatl. mérettartományaH12.2
Q3 csatl. típusaNull
Q4 csatl. mérettartományaH5/8
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
TanúsítványEACKRAIAPEDRoHSUA
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE H62L-CX
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésH62L-CX
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg15.062 Kilogramm
Nettó súly12.86 Kilogramm
Folyadékmennyiség11.847 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424649081
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm