Danfoss logo
Pic. P45

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE H62L-E, Lemezek száma: 122

111H0413

Max. Üzemi nyomás [bar]: 48, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásHeat pump
China RoHS exemption clauseNo
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
H3 csatlakozó mérete45846
H3 csatlakozó típusa#N/A
H4 csatlakozó méreteH1"1/8
H4 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaIII
KészülékNull
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma122
LemezmintaEM
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-E-122
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [bar]48.0 bar
Max. üzemi nyomás [psi]696 psi
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.62
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaNPT1"1/2
Q1 csatl. típusaNPT külső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaNPT1"1/2
Q2 csatl. típusaNPT külső menetes csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaNull
Q3 csatl. típusaNull
Q4 csatl. mérettartományaNull
Q4 csatl. típusaNull
Q5 csatl. mérettartományaNull
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaNull
Q6 csatl. típusaNull
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványCEEACKRAIAUA
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE H62L-E
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésH62L-E

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg22.5 Kilogramm
Nettó súly21 Kilogramm
Folyadékmennyiség45.644 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255194637
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm