Danfoss logo
 Pic. P30

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C62-E, Lemezek száma: 130

111B9065

Max. Üzemi nyomás [bar]: 30, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma130
LemezmintaEM
Material DescriptionHeat Exchanger C62-E-130
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]435 psi
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.62
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartománya1'5/8
Q1 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q2 csatl. mérettartománya1'5/8
Q2 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q3 csatl. mérettartománya7/8
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH7/8
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
TanúsítványCECRNEACKRAIAUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE C62-E
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC62-E

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg22.7 Kilogramm
Nettó súly21.77 Kilogramm
Folyadékmennyiség31.752 Köbdeciméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255091301
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm