Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger_MPHE_021

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C55L-EU, Lemezek száma: 60

111H0403

Max. Üzemi nyomás [bar]: 45, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaII
KészülékNull
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma60
LemezmintaEU
Material DescriptionHeat Exchanger C55L-EU-60
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]653 psi
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.55
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaH1"1/8
Q1 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaH1"1/8
Q2 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH3/4
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH3/4
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
TanúsítványASCECRNEACKRAIAUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE C55L-EU
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC55L-EU

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg12 Kilogramm
Nettó súly11.02 Kilogramm
Folyadékmennyiség20.232 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255165095
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm