Danfoss logo
Pic. O30-EU

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C55-EU, Lemezek száma: 84

111B7890

Max. Üzemi nyomás [bar]: 30, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióElpárologtató
H1 csatlakozó méreteH1"5/8
H1 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
H2 csatlakozó méreteH1"5/8
H2 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
H3 csatlakozó mérete7/8"C
H3 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
H4 csatlakozó méreteH1"1/8J
H4 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma84
LemezmintaEU
Material DescriptionHeat Exchanger C55-EU-84
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Max. üzemi nyomás [psi]435 psi
Tulajdonság
Érték
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.55
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaH1"5/8
Q1 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaH1"5/8
Q2 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaNull
Q3 csatl. típusaNull
Q4 csatl. mérettartományaNull
Q4 csatl. típusaNull
Q5 csatl. mérettartományaNull
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaNull
Q6 csatl. típusaNull
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványASCRNEACKRAIAPEDUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE C55-EU
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC55-EU
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg15.06 Kilogramm
Nettó súly13.91 Kilogramm
Folyadékmennyiség19.437 Köbdeciméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162943014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm