Danfoss logo
Pic. Z

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C39L-EZ, Lemezek száma: 26

111H0093

Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaArt. 4, par. 3
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma26
LemezmintaZ
Material DescriptionHeat Exchanger C39L-EZ-26
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]711 psi
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.39
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaL3/4
Q1 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaL3/4
Q2 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH1/2
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH7/8
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
TanúsítványASCECRNEACUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE C39L-EZ
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC39L-EZ

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg4.2 Kilogramm
Nettó súly3.69 Kilogramm
Folyadékmennyiség10.665 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255097082
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm