Danfoss logo
Pic. Z

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C39L-EZ-F, Lemezek száma: 26

111B7675

Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaArt. 4, par. 3
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma26
LemezmintaZ-F
Material DescriptionHeat Exchanger C39L-EZ-F-26
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Max. üzemi nyomás [psi]711 psi
Tulajdonság
Érték
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.39
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaH1"1/8
Q1 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaH1"1/8
Q2 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH3/8T
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH5/8"
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
TanúsítványASCRNPEDRoHSUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE C39L-EZ-F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC39L-EZ-F
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.85 Kilogram
Nettó súly3.7 Kilogram
Folyadékmennyiség10.665 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162785584
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm