Danfoss logo
Pic. Z

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C39L-EZ-J, Lemezek száma: 50

111B6437

Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
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
H1 csatlakozó méreteG1''1/4
H1 csatlakozó típusaNull
H2 csatlakozó méreteG1''1/4
H2 csatlakozó típusaNull
H3 csatlakozó méreteH3/8T
H3 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
H4 csatlakozó méreteH7/8E
H4 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaArt. 4, par. 3
KészülékNull
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyagaAISI 316L
Lemezek száma50
LemezmintaZ
Material DescriptionHeat Exchanger C39L-EZ-J-50
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]711 psi
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.39
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaNull
Q1 csatl. típusaNull
Q2 csatl. mérettartományaNull
Q2 csatl. típusaNull
Q3 csatl. mérettartományaNull
Q3 csatl. típusaNull
Q4 csatl. mérettartományaNull
Q4 csatl. típusaNull
Q5 csatl. mérettartományaNull
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaNull
Q6 csatl. típusaNull
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványASCRNPEDRoHSUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE C39L-EZ-J
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC39L-EZ-J
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg5.98 Kilogramm
Nettó súly5.83 Kilogramm
Folyadékmennyiség10.807 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424621841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm