Danfoss logo
Pic. AA

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C262L-CZD, Lemezek száma: 190

111H1089

Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Folyadékhűtő, Funkció: Kondenzátor, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
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
FunkcióKondenzátor
H1 csatlakozó méreteH3"1/8D
H1 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
H2 csatlakozó méreteH3"1/8D
H2 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
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
KategóriaIV
KészülékLábStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma190
LemezmintaZD
Material DescriptionHeat Exchanger C262L-CZ-190
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]711 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.262
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaNull
Q1 csatl. típusaNull
Q2 csatl. mérettartományaNull
Q2 csatl. típusaNull
Q3 csatl. mérettartományaH1"5/8K
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH2"1/8E
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
TanúsítványCEEACUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE C262L-CZD
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC262L-CZD
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg197.8 Kilogramm
Nettó súly172.8 Kilogramm
Folyadékmennyiség278.784 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255280620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm