Danfoss logo
Pic. AA

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C262L-CZD, Lemezek száma: 106

111B7989

Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Folyadékhűtő, Funkció: Kondenzátor, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióKondenzátor
H1 csatlakozó méreteH3"1/8D
H1 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
H2 csatlakozó méreteH3"1/8D
H2 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaIII
KészülékNull
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma106
LemezmintaZD
Material DescriptionHeat Exchanger C262L-CZD-106(53/26+26)
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]711 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.262
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaNull
Q1 csatl. típusaNull
Q2 csatl. mérettartományaNull
Q2 csatl. típusaNull
Q3 csatl. mérettartományaH7/8E
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH1"1/8J
Q4 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q5 csatl. mérettartományaH7/8E
Q5 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q6 csatl. mérettartományaH1"1/8J
Q6 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványCEEACUA
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE C262L-CZD
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC262L-CZD
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg102 Kilogramm
Nettó súly101.6 Kilogramm
Folyadékmennyiség236.192 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162984925
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm