Danfoss logo
Pic. AA

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C262L-EZD, Lemezek száma: 142

111B7417

Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
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
H1 csatlakozó méreteK4"
H1 csatlakozó típusaVictaulic csatlakozás
H2 csatlakozó méreteK4"
H2 csatlakozó típusaVictaulic csatlakozás
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaIII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma142
LemezmintaZD
Material DescriptionHeat Exchanger C262L-EZD-142(71/35+35)
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Max. üzemi nyomás [psi]711 psi
Tulajdonság
Érték
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.262
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaN1/2K
Q1 csatl. típusaG belső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaN1/2K
Q2 csatl. típusaG belső menetes csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH7/8
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH2"5/8
Q4 csatl. típusaNull
Q5 csatl. mérettartományaH7/8
Q5 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q6 csatl. mérettartományaH2"5/8
Q6 csatl. típusaNull
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE C262L-EZD
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC262L-EZD
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg151.45 Kilogramm
Nettó súly151.3 Kilogramm
Folyadékmennyiség265.232 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162704912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm