Danfoss logo
Pic. AA

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C262L-EZD-F, Lemezek száma: 194

111B6955

Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
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
H1 csatlakozó méreteK4"
H1 csatlakozó típusaVictaulic csatlakozás
H2 csatlakozó méreteK4
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KészülékStud;Lift
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyagaAISI 316L
Lemezek száma194
LemezmintaZD
Material DescriptionHeatExchanger C262L-EZD-F-194(97/48+48)
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Max. üzemi nyomás [psi]711 psi
Tulajdonság
Érték
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.262
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaNull
Q1 csatl. típusaNull
Q2 csatl. mérettartományaNull
Q2 csatl. típusaNull
Q3 csatl. mérettartományaH7/8
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH2"5/8
Q4 csatl. típusaNull
Q5 csatl. mérettartományaH7/8
Q5 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q6 csatl. mérettartományaH2"5/8
Q6 csatl. típusaNull
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványASCRNPEDRoHSUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE C262L-EZD-F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC262L-EZD-F
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg198.65 Kilogramm
Nettó súly198.5 Kilogramm
Folyadékmennyiség298.144 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424692803
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm