Danfoss logo
Pic. M30

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C22-E, Lemezek száma: 50

111H1079

Max. Üzemi nyomás [bar]: 30, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
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
FunkcióElpárologtató
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
KategóriaArt. 4, par. 3
KészülékNull
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma50
LemezmintaM
Material DescriptionHeat Exchanger C22-E-50
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]435 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.22
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaG3/4
Q1 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaG3/4
Q2 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH1/2
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH7/8
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
TanúsítványCRNEACKRAIAUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE C22-E
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC22-E
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.13 Kilogramm
Nettó súly2.83 Kilogramm
Folyadékmennyiség7.963 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255280095
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm