Danfoss logo
Pic. M30

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C22-C, Lemezek száma: 12

111H0701

Max. Üzemi nyomás [bar]: 30, Folyadékhűtő, Funkció: Kondenzátor, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióKondenzátor
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaArt. 4, par. 3
KészülékLift
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma12
LemezmintaM
Material DescriptionHeat Exchanger C22-C-12
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Max. üzemi nyomás [psi]435 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.22
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaH7/8
Q1 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaH7/8
Q2 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH7/8
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH7/8
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
TanúsítványCRNEACKRAIAUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE C22-C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC22-C

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.52 Kilogramm
Nettó súly1.12 Kilogramm
Folyadékmennyiség5.363 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255249030
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm