Danfoss logo
Pic. M45

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C22L-E, Lemezek száma: 10

111H0102

Max. Üzemi nyomás [bar]: 45, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaArt. 4, par. 3
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma10
LemezmintaM
Material DescriptionHeat Exchanger C22L-E-10
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]653 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.22
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaG3/4
Q1 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaG3/4
Q2 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH1/2
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH7/8
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
TanúsítványCRNEACKRAIA
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE C22L-E
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC22L-E

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.5 Kilogramm
Nettó súly1.22 Kilogramm
Folyadékmennyiség6.807 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255097259
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm