Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger_ PIC M30

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE H22-C, Lemezek száma: 16

111B2537

Max. Üzemi nyomás [bar]: 30, Funkció: Kondenzátor, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásHeat pump
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióKondenzátor
H1 csatlakozó méreteL3/4G
H1 csatlakozó típusaG külső menetes csatlakozás
H2 csatlakozó méreteL3/4G
H2 csatlakozó típusaG külső menetes csatlakozás
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaArt. 4, par. 3
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyagaAISI 316L
Lemezek száma16
LemezmintaM
Material DescriptionHeat Exchanger H22-C-16
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]435 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.22
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaNull
Q1 csatl. típusaNull
Q2 csatl. mérettartományaNull
Q2 csatl. típusaNull
Q3 csatl. mérettartományaH3/8''
Q3 csatl. típusaNull
Q4 csatl. mérettartományaH3/8''
Q4 csatl. típusaNull
Q5 csatl. mérettartományaNull
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaNull
Q6 csatl. típusaNull
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványCRNEACKRAIARoHSUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE H22-C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésH22-C
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.5 Kilogramm
Nettó súly1.3 Kilogramm
Folyadékmennyiség5.304 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424500184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm