Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger_ PIC M30

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C22-E, Lemezek száma: 20

111B2532

Max. Üzemi nyomás [bar]: 30, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
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
H1 csatlakozó méreteG3/4''
H1 csatlakozó típusaNull
H2 csatlakozó méreteG3/4''
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaArt. 4, par. 3
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyagaAISI 316L
Lemezek száma20
LemezmintaM
Material DescriptionHeat Exchanger C22-E-20
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]435 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.22
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaGc1/2''
Q1 csatl. típusaNull
Q2 csatl. mérettartományaGc1/2''
Q2 csatl. típusaNull
Q3 csatl. mérettartományaH3/4T
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH3/4T
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
TanúsítványCRNEACKRAIARoHSUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE C22-E
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC22-E
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.63 Kilogramm
Nettó súly1.48 Kilogramm
Folyadékmennyiség7.232 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424500078
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm