Danfoss logo
Pic. M45

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C22L-E, Lemezek száma: 20

111B2507

Max. Üzemi nyomás [bar]: 45, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaArt. 4, par. 3
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyagaAISI 316L
Lemezek száma20
LemezmintaM
Material DescriptionHeat Exchanger C22L-E-20
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]653 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.22
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaH3/4T
Q1 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaH3/4T
Q2 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH3/4T
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH3/4T
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
TanúsítványASCRNEACKRAIARoHSUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE C22L-E
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC22L-E
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.82 Kilogramm
Nettó súly1.67 Kilogramm
Folyadékmennyiség5.245 Köbdeciméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424242336
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm