Danfoss logo
Pic. S45

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C212L-EZD, Lemezek száma: 170

111B7354

Max. Üzemi nyomás [bar]: 45, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióElpárologtató
H1 csatlakozó méreteNull
H1 csatlakozó típusaNull
H2 csatlakozó méreteNull
H2 csatlakozó típusaNull
H3 csatlakozó méreteH3/4H
H3 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
H4 csatlakozó méreteH1"5/8K
H4 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
H5 csatl. méreteH3/4H
H5 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
H6 csatlakozó méreteH1"5/8K
H6 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KészülékLábLiftStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma170
LemezmintaZD
Material DescriptionHeat Exchanger C212L-EZD-170(85/42+42)
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
Max. üzemi nyomás [psi]653 psi
Tulajdonság
Érték
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Modellszám212
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaH2"1/2
Q1 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaH2"1/2
Q2 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaNull
Q3 csatl. típusaNull
Q4 csatl. mérettartományaNull
Q4 csatl. típusaNull
Q5 csatl. mérettartományaNull
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaNull
Q6 csatl. típusaNull
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE C212L-EZD
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC212L-EZD
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg116.65 Kilogramm
Nettó súly116.5 Kilogramm
Folyadékmennyiség178.932 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162696613
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm