Danfoss logo
Pic. S45

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C212L-EZD, Lemezek száma: 182

021H6175

Max. Üzemi nyomás [bar]: 45, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
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
H3 csatlakozó méreteH7/8''
H3 csatlakozó típusaNull
H4 csatlakozó méreteH1''5/8A
H4 csatlakozó típusaNull
H5 csatl. méreteH7/8''
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteH1''5/8A
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaIII
KészülékStud;Feet;Lift
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyagaAISI 316L
Lemezek száma182
LemezmintaZD
Material DescriptionHX C212L-EZD-182(91/45+45)
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]653 psi
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.212
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaT76.1
Q1 csatl. típusaVictaulic csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaT76.1
Q2 csatl. típusaVictaulic csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaNull
Q3 csatl. típusaNull
Q4 csatl. mérettartományaNull
Q4 csatl. típusaNull
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
TerméktípusMPHE C212L-EZD
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC212L-EZD
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg123.75 Kilogramm
Nettó súly123.6 Kilogramm
Folyadékmennyiség285.606 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424346829
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm