Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C17L-EZ, Lemezek száma: 50
111H0411
Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás
111H0411
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A forrasztás anyaga | Vörösréz keményforrasztás |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás | Folyadékhűtő |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | Elpárologtató |
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
| Hűtőközeg(ek) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Készülék | Null |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Lemezek száma | 50 |
| Lemezminta | Z |
| Material Description | Heat Exchanger C17L-EZ-50 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 49.0 bar |
| Max. üzemi nyomás [psi] | 711 psi |
| Megjegyzés a funkcióhoz | Null |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Model no. | 17 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Q1 csatl. mérettartománya | G3/4 |
| Q1 csatl. típusa | G külső menetes csatlakozás |
| Q2 csatl. mérettartománya | G3/4 |
| Q2 csatl. típusa | G külső menetes csatlakozás |
| Q3 csatl. mérettartománya | H3/8 |
| Q3 csatl. típusa | Forrasztós csatlakozás |
| Q4 csatl. mérettartománya | H5/8 |
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
| Tanúsítvány | ASCRNEACUAUL |
| Termékcsoport | Hőcserélők |
| Terméknév | Mikrolemezes hőcserélő |
| Terméktípus | MPHE C17L-EZ |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.] | 200 °C |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.] | -196 °C |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.] | 320 °F |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.] | -390 °F |
| Típusjelölés | C17L-EZ |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.3 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.04 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 6.93 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255193692 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |