Danfoss logo
MPHE C17L-EZ_111B6147_111B6148

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C17L-EZ, Lemezek száma: 50

111B8874

Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma50
LemezmintaZ
Material DescriptionHeat Exchanger C17L-EZ-50
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Max. üzemi nyomás [psi]711 psi
Tulajdonság
Érték
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.17
Plate material no.AISI 316
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaK25.6
Q1 csatl. típusa#N/A
Q2 csatl. mérettartományaK25.6
Q2 csatl. típusa#N/A
Q3 csatl. mérettartományaH1/4B
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH3/8T
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
TanúsítványASCRNEACUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE C17L-EZ
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC17L-EZ
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.19 Kilogramm
Nettó súly2.04 Kilogramm
Folyadékmennyiség6.93 Köbdeciméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162908921
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm