Danfoss logo
MPHE C17L-EZ_111B6147_111B6148

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C17L-EZ, Lemezek száma: 90

111B8732

Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaArt. 4, par. 3
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma90
LemezmintaZ
Material DescriptionHeat Exchanger C17L-EZ-90
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]711 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.17
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaH7/8
Q1 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaH7/8
Q2 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH1/2
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH5/8
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
TanúsítványASCRNEACUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE C17L-EZ
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC17L-EZ

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.5 Kilogramm
Nettó súly3.32 Kilogramm
Folyadékmennyiség6.433 Köbdeciméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255042549
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm