Danfoss logo
MPHE C17L-EZ_111B6147_111B6148

Micro Plate heat exchanger, MPHE C17L-EZ, Number of plates: 70

111B8052

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaCopper brazing
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásChiller
Csomagolási formátumSingle pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióEvaporator
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaArt. 4, par. 3
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma70
LemezmintaZ
Material DescriptionHeat Exchanger C17L-EZ-70
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]711 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.17
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 csatl. mérettartományaH7/8"
Q1 csatl. típusaSolder connection
Q2 csatl. mérettartományaH7/8"
Q2 csatl. típusaSolder connection
Q3 csatl. mérettartományaH1/2R
Q3 csatl. típusaSolder connection
Q4 csatl. mérettartományaH5/8N
Q4 csatl. típusaSolder connection
Q5 csatl. mérettartományaNull
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaNull
Q6 csatl. típusaNull
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványASCRNEACUAUL
TermékcsoportHeat exchangers
TerméknévMicro Plate heat exchanger
TerméktípusMPHE C17L-EZ
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC17L-EZ
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.9 Kilogramm
Nettó súly2.68 Kilogramm
Folyadékmennyiség6.93 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255004264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm