Danfoss logo
Pic. U

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C12L-EZ, Lemezek száma: 48

111H0214

Max. Üzemi nyomás [bar]: 45, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaArt. 4, par. 3
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma48
LemezmintaZ
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-48
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]653 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.12
Plate material no.AISI 304L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaH3/4
Q1 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaH3/4
Q2 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH3/8
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH1/2
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
TanúsítványCRNEACKRAIAUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE C12L-EZ
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC12L-EZ

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.62 Kilogramm
Nettó súly1.32 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.076 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255119999
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm