Danfoss logo
Pic. U

Micro Plate heat exchanger, MPHE C12L-EZ, Number of plates: 60

111B8022

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaCopper brazing
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásChiller
Csomagolási formátumSingle pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióEvaporator
H1 csatlakozó méreteNull
H1 csatlakozó típusaNull
H2 csatlakozó méreteNull
H2 csatlakozó típusaNull
H3 csatlakozó méreteNull
H3 csatlakozó típusaNull
H4 csatlakozó méreteNull
H4 csatlakozó típusaNull
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaArt. 4, par. 3
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma60
LemezmintaZ
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-60
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]653 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Modellszám12
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 csatl. mérettartományaH3/4"
Q1 csatl. típusaSolder connection
Q2 csatl. mérettartományaH3/4"
Q2 csatl. típusaSolder connection
Q3 csatl. mérettartományaH3/8"
Q3 csatl. típusaSolder connection
Q4 csatl. mérettartományaH3/4"
Q4 csatl. típusaSolder connection
Q5 csatl. mérettartományaNull
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaNull
Q6 csatl. típusaNull
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványCRNEACKRAIAUAUL
TermékcsoportHeat exchangers
TerméknévMicro Plate heat exchanger
TerméktípusMPHE C12L-EZ
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC12L-EZ
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.9 Kilogramm
Nettó súly1.66 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.076 Köbdeciméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255000341
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm