Danfoss logo
Pic. U

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C12L-EZ, Lemezek száma: 14

111B7725

Max. Üzemi nyomás [bar]: 45, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma14
LemezmintaZ
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-14
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
Max. üzemi nyomás [psi]653 psi
Tulajdonság
Érték
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.12
Plate material no.AISI 304L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaH1/2R
Q1 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaH1/2R
Q2 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH1/2R
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH1/2R
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
TanúsítványCRNEACKRAIARoHSUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE C12L-EZ
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC12L-EZ
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.75 Kilogram
Nettó súly0.6 Kilogram
Folyadékmennyiség3.076 Cubic decimeter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162790021
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm