Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C12L-EZ, Lemezek száma: 10
111B4596
Max. Üzemi nyomás [bar]: 45, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás
111B4596
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A forrasztás anyaga | Vörösréz keményforrasztás |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás | Folyadékhűtő |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | Elpárologtató |
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
| Hűtőközeg(ek) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Készülék | Stud |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Lemez anyaga | AISI 316L |
| Lemezek száma | 10 |
| Lemezminta | Z |
| Material Description | Heat Exchanger C12L-EZ-10 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 45.0 bar |
| Max. üzemi nyomás [psi] | 653 psi |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megjegyzés a funkcióhoz | Null |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Model no. | 12 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Q1 csatl. mérettartománya | 7/8"-14UNF-2A |
| Q1 csatl. típusa | Null |
| Q2 csatl. mérettartománya | 7/8"-14UNF-2A |
| Q2 csatl. típusa | Null |
| Q3 csatl. mérettartománya | 5/8"-18UNF-2A |
| Q3 csatl. típusa | Null |
| Q4 csatl. mérettartománya | 5/8"-18UNF-2A |
| Q4 csatl. típusa | Null |
| Q5 csatl. mérettartománya | Null |
| Q5 csatl. típusa | Null |
| Q6 csatl. mérettartománya | Null |
| Q6 csatl. típusa | Null |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | CRNEACKRAIARoHSUAUL |
| Termékcsoport | Hőcserélők |
| Terméknév | Mikrolemezes hőcserélő |
| Terméktípus | MPHE C12L-EZ |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.] | 200 °C |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.] | -196 °C |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.] | 320 °F |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.] | -390 °F |
| Típusjelölés | C12L-EZ |
| UL minősítés | Yes |
| USA EPA címke | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.66 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.51 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 3.076 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424240394 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |