Danfoss logo
Pic. U

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C12L-EZ, Lemezek száma: 12

111B4546

Max. Üzemi nyomás [bar]: 45, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióElpárologtató
H1 csatlakozó méreteNull
H1 csatlakozó típusaNull
H2 csatlakozó méreteNull
H2 csatlakozó típusaNull
H3 csatlakozó méreteNull
H3 csatlakozó típusaNull
H4 csatlakozó méreteNull
H4 csatlakozó típusaNull
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaArt. 4, par. 3
KészülékNull
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyagaAISI 304L
Lemezek száma12
LemezmintaZ
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-12
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]653 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.12
Plate material no.AISI 304L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaT8.2
Q1 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaT8.2
Q2 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaT8.2
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaT8.2
Q4 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q5 csatl. mérettartományaNull
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaNull
Q6 csatl. típusaNull
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványCRNEACKRAIARoHSUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE C12L-EZ
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC12L-EZ
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.697 Kilogramm
Nettó súly0.56 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.464 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424240813
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm