Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C129L-EZD, Lemezek száma: 70
111H1073
Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás
111H1073
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A forrasztás anyaga | Vörösréz keményforrasztás |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás | Folyadékhűtő |
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
| Funkció | Elpárologtató |
| H1 csatlakozó mérete | T60.3 |
| H1 csatlakozó típusa | Victaulic csatlakozás |
| H2 csatlakozó mérete | T60.3 |
| H2 csatlakozó típusa | Victaulic csatlakozás |
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
| Kategória | II |
| Készülék | Stud |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Lemezek száma | 70 |
| Lemezminta | ZD |
| Material Description | Heat Exchanger C129L-EZD-70 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 49.0 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás [psi] | 711 psi |
| Megjegyzés a funkcióhoz | Forgalmazóval |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Model No. | 129 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Q1 csatl. mérettartománya | N1/2T |
| Q1 csatl. típusa | R belső menetes csatlakozás |
| Q2 csatl. mérettartománya | N1/2T |
| Q2 csatl. típusa | R belső menetes csatlakozás |
| Q3 csatl. mérettartománya | H7/8E |
| Q3 csatl. típusa | Forrasztós csatlakozás |
| Q4 csatl. mérettartománya | H7/8E |
| Q4 csatl. típusa | Forrasztós csatlakozás |
| Q5 csatl. mérettartománya | H1"1/8J |
| Q5 csatl. típusa | Forrasztós csatlakozás |
| Q6 csatl. mérettartománya | H1"1/8J |
| Q6 csatl. típusa | Forrasztós csatlakozás |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | ASCECRNEACUAUL |
| Termékcsoport | Hőcserélők |
| Terméknév | Mikrolemezes hőcserélő |
| Terméktípus | MPHE C129L-EZD |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.] | 200 °C |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.] | -196 °C |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.] | 320 °F |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.] | -390 °F |
| Típusjelölés | C129L-EZD |
| USA EPA címke | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 37.45 Kilogramm |
| Nettó súly | 29.45 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 99.36 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255279891 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |