Danfoss logo
Pic. X

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-EZD-F, Number of plates: 110

111B9041

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaCopper brazing
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásChiller
Csomagolási formátumSingle pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióEvaporator
H1 csatlakozó méreteT76.1
H1 csatlakozó típusaVictaulic connection
H2 csatlakozó méreteT76.1
H2 csatlakozó típusaVictaulic connection
H3 csatlakozó méreteNull
H3 csatlakozó típusaNull
H4 csatlakozó méreteNull
H4 csatlakozó típusaNull
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaIII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma110
LemezmintaZD-F
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-F-110(55/27+27)
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]711 psi
Megjegyzés a funkcióhozWith distributor
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 csatl. mérettartományaN1/2T
Q1 csatl. típusaR Internal thread connection
Q2 csatl. mérettartományaN1/2T
Q2 csatl. típusaR Internal thread connection
Q3 csatl. mérettartományaH5/8A
Q3 csatl. típusaSolder connection
Q4 csatl. mérettartományaH1"5/8K
Q4 csatl. típusaSolder connection
Q5 csatl. mérettartományaH5/8A
Q5 csatl. típusaSolder connection
Q6 csatl. mérettartományaH1"5/8K
Q6 csatl. típusaSolder connection
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványASCECRNEACUAUL
TermékcsoportHeat exchangers
TerméknévMicro Plate heat exchanger
TerméktípusMPHE C129L-EZD-F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC129L-EZD-F

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg42.5 Kilogramm
Nettó súly42.3 Kilogramm
Folyadékmennyiség99.36 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255031499
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm