Danfoss logo
Pic. X

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C129L-CZD, Lemezek száma: 190

111B7661

Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Folyadékhűtő, Funkció: Kondenzátor, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióKondenzátor
H1 csatlakozó méreteK64.1
H1 csatlakozó típusaNull
H2 csatlakozó méreteK64.1
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaIII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma190
LemezmintaZ
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZD-190(95/47+47)
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Max. üzemi nyomás [psi]711 psi
Tulajdonság
Érték
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaNull
Q1 csatl. típusaNull
Q2 csatl. mérettartományaNull
Q2 csatl. típusaNull
Q3 csatl. mérettartományaH3/4A
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH7/8
Q4 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q5 csatl. mérettartományaH3/4A
Q5 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q6 csatl. mérettartományaH7/8
Q6 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE C129L-CZD
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC129L-CZD
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg66.81 Kilogramm
Nettó súly66.66 Kilogramm
Folyadékmennyiség171.396 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162784594
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm