Danfoss logo
Pic. X

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C129L-EZD-F, Lemezek száma: 250

111B7475

Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióElpárologtató
H1 csatlakozó méreteT76.1
H1 csatlakozó típusaVictaulic csatlakozás
H2 csatlakozó méreteT76.1
H2 csatlakozó típusaVictaulic csatlakozás
H3 csatlakozó méreteNull
H3 csatlakozó típusaNull
H4 csatlakozó méreteNull
H4 csatlakozó típusaNull
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma250
LemezmintaZD
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-F-250
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Max. üzemi nyomás [psi]711 psi
Tulajdonság
Érték
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaNull
Q1 csatl. típusaNull
Q2 csatl. mérettartományaNull
Q2 csatl. típusaNull
Q3 csatl. mérettartományaH7/8E
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH1"3/8H
Q4 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q5 csatl. mérettartományaH7/8E
Q5 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q6 csatl. mérettartományaH1"3/8H
Q6 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványASCRNPEDRoHSUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE C129L-EZD-F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC129L-EZD-F
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg101 Kilogramm
Nettó súly87.3 Kilogramm
Folyadékmennyiség196.236 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162715321
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm