Danfoss logo
Pic. X

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C129L-EZD-C, Lemezek száma: 62

111B6322

Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaII
KészülékLáb
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyagaAISI 316L
Lemezek száma62
LemezmintaZD-C
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-C-62(31/15+15)
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]711 psi
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaQB9.2
Q1 csatl. típusaAdapter
Q2 csatl. mérettartományaQB9.2
Q2 csatl. típusaAdapter
Q3 csatl. mérettartományaH7/8E
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH1''3/8H
Q4 csatl. típusaNull
Q5 csatl. mérettartományaH7/8E
Q5 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q6 csatl. mérettartományaH1''3/8H
Q6 csatl. típusaNull
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványASCRNPEDRoHSUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE C129L-EZD-C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC129L-EZD-C
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg25.45 Kilogramm
Nettó súly25.3 Kilogramm
Folyadékmennyiség99.36 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424596903
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm