Danfoss logo
Pic. X

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C129L-EZD, Lemezek száma: 30

111B6213

Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyagaAISI 316L
Lemezek száma30
LemezmintaZD
Material DescriptionHX C129L-EZD-30(15/7+7)
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]711 psi
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaL1''1/4G
Q1 csatl. típusaNull
Q2 csatl. mérettartományaL1''1/4G
Q2 csatl. típusaNull
Q3 csatl. mérettartományaH7/8
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH7/8
Q4 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q5 csatl. mérettartományaH7/8
Q5 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q6 csatl. mérettartományaH7/8
Q6 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE C129L-EZD
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC129L-EZD
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg16.76 Kilogramm
Nettó súly16.61 Kilogramm
Folyadékmennyiség99.36 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424547493
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm