Danfoss logo
Pic. W

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C129L-EZ, Lemezek száma: 64

111H0100

Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaIII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma64
LemezmintaZ
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZ-64
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]711 psi
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaL2
Q1 csatl. típusaR külső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaL2
Q2 csatl. típusaR külső menetes csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH7/8
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH1"3/8
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
TanúsítványASCECRNEACUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE C129L-EZ
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC129L-EZ

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg40 Kilogramm
Nettó súly27.2 Kilogramm
Folyadékmennyiség99.36 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255097167
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm