Danfoss logo
Pic. W

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C129L-CZ, Lemezek száma: 104

111B8942

Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Folyadékhűtő, Funkció: Kondenzátor, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióKondenzátor
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaIII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma104
LemezmintaZ
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZ-104
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]711 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaL2"1/2
Q1 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaL2"1/2
Q2 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH1"3/8H
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH1"3/8H
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
TanúsítványEACPEDUA
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE C129L-CZ
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC129L-CZ
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg37.098 Kilogramm
Nettó súly36.948 Kilogramm
Folyadékmennyiség116.748 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162943588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm