Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-EZ-B, Number of plates: 250
111B8609
Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
111B8609
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A forrasztás anyaga | Copper brazing |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás | Chiller |
| Csomagolási formátum | Single pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | Evaporator |
| H1 csatlakozó mérete | T76.1 |
| H1 csatlakozó típusa | Victaulic connection |
| H2 csatlakozó mérete | T76.1 |
| H2 csatlakozó típusa | Victaulic connection |
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
| Hűtőközeg(ek) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Kategória | III |
| Készülék | Stud |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Lemezek száma | 250 |
| Lemezminta | Z-B |
| Material Description | Heat Exchanger C129L-EZ-B-250 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 49.0 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás [psi] | 711 psi |
| Megjegyzés a funkcióhoz | With distributor |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Model no. | 129 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 csatl. mérettartománya | T76.1 |
| Q1 csatl. típusa | Victaulic connection |
| Q2 csatl. mérettartománya | T76.1 |
| Q2 csatl. típusa | Victaulic connection |
| Q3 csatl. mérettartománya | H1"1/8J |
| Q3 csatl. típusa | Solder connection |
| Q4 csatl. mérettartománya | H2"5/8 |
| Q4 csatl. típusa | Solder connection |
| Q5 csatl. mérettartománya | Null |
| Q5 csatl. típusa | Null |
| Q6 csatl. mérettartománya | Null |
| Q6 csatl. típusa | Null |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | ASCECRNEACUAUL |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Micro Plate heat exchanger |
| Terméktípus | MPHE C129L-EZ-B |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.] | 200 °C |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.] | -196 °C |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.] | 320 °F |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.] | -390 °F |
| Típusjelölés | C129L-EZ-B |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 101 Kilogramm |
| Nettó súly | 84.1 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 193.752 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255010609 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |