Danfoss logo
Pic. W

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C129L-CZ, Lemezek száma: 212

111B8107

Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Folyadékhűtő, Funkció: Kondenzátor, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióKondenzátor
H1 csatlakozó méreteK64.1
H1 csatlakozó típusaClamp connection
H2 csatlakozó méreteK64.1
H2 csatlakozó típusaClamp connection
H3 csatlakozó méreteH1"1/8
H3 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
H4 csatlakozó méreteH1"1/8
H4 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaIII
KészülékLábStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma212
LemezmintaZ
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZ-212(106/52+52)
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]711 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaNull
Q1 csatl. típusaNull
Q2 csatl. mérettartományaNull
Q2 csatl. típusaNull
Q3 csatl. mérettartományaH1"1/8
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH1"1/8
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
TanúsítványCEEACUA
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE C129L-CZ
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC129L-CZ

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg67 Kilogramm
Nettó súly66.43 Kilogramm
Folyadékmennyiség171.396 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255063360
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm