Danfoss logo
Pic. W

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-CZ, Number of plates: 228

111B8061

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaCopper brazing
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásChiller
Csomagolási formátumSingle pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióCondenser
H1 csatlakozó méreteNull
H1 csatlakozó típusaNull
H2 csatlakozó méreteNull
H2 csatlakozó típusaNull
H3 csatlakozó méreteH7/8E
H3 csatlakozó típusaSolder connection
H4 csatlakozó méreteH1"1/8J
H4 csatlakozó típusaSolder connection
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaIII
KészülékFeetStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma228
LemezmintaZ
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZ-228(114/56+56)
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]711 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 csatl. mérettartományaH2"5/8
Q1 csatl. típusaSolder connection
Q2 csatl. mérettartományaH2"5/8
Q2 csatl. típusaSolder connection
Q3 csatl. mérettartományaH7/8E
Q3 csatl. típusaSolder connection
Q4 csatl. mérettartományaH1"1/8J
Q4 csatl. típusaSolder connection
Q5 csatl. mérettartományaNull
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaNull
Q6 csatl. típusaNull
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványCEEACUA
TermékcsoportHeat exchangers
TerméknévMicro Plate heat exchanger
TerméktípusMPHE C129L-CZ
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC129L-CZ

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg70.9 Kilogramm
Nettó súly70.72 Kilogramm
Folyadékmennyiség171.396 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255009290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm